爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 20 产品

TECHSPEC LENS 20TH WV PCX FS 25 X 50 UNCTD

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

库存 #33-051
RMB 2,433.75
×
数量 1-5
RMB 2,433.75
数量 6
RMB 1,947.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
50.00
后焦距 BFL (mm):
46.00
涂层:
Uncoated
基底:
Fused Silica
表面质量:
20-10
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.84
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.13
半径 R1 (mm):
22.92
有效孔径 CA(mm):
23.5
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
焦距指定波长 (nm):
587.6
表面精度,P-V:
λ/20
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • λ/20 表面精度
  • 可提供无镀膜或各种 Nd:YAG 激光镀膜选项
  • 包含干涉图和已测量几何公差结果的完整数据包

TECHSPEC® λ/20 平凸透镜非常适用于需要最小波前畸变的应用。 TECHSPEC® λ/20 平凸透镜符合高精度应用的需求,具有精密的熔融石英基片,λ/20的表面精度,和20-10的表面质量等特点。每个镜头都提供一个完整的数据包,其中包括干涉图,以及直径,半径,中心厚度和光轴性的测量结果。

激光光学元件

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×