爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 174 产品

TECHSPEC 直径25mm X 275mm EFL 双胶合消色差透镜(镀膜MgF2)

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses

MgF2 Coated Achromatic Lenses

库存 #45-414
RMB 742.50
×
数量 1-5
RMB 742.50
数量 6
RMB 594.00
批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
275.00
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
271.60
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT 1 (mm):
5.00
中心厚度 CT 2 (mm):
2.50
中心厚度容差 (mm):
±0.2
半径 R1 (mm):
171.03
半径 R2 (mm):
-121.54
半径 R3 (mm):
-352.46
边缘厚度 ET (mm):
6.82
基底:
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
11.00
数字孔径 NA:
0.05
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在 400 - 700nm 波段每个面的反射率小于1.75%
  • 另有VIS 0°以及VIS-NIR 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片通过胶合而成,本品使用电脑优化减少了轴上球差和色差,可选单层MgF2膜层或宽带增透膜,也可选NIR(近红外)消色差双胶合镜片和边缘涂黑版本。所有尺寸单位为mm。

消色差镜片在复色(白光)成像的性能比单透镜性能提高了许多。本品由两片材料不同的镜片胶合在一起(按字面意思理解就是“没有色差的镜片“),校正了玻璃的色散。消除了色差问题,消色差镜片就在多色照明以及成像方面得到了广泛的应用,提高了成本效益。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×