TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

22mm CA, 175mm FL, Mounted MgF2 Coated Achromatic Doublet Lens

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
产品编码 #13-012 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 907.40
数量 1+
RMB 907.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
175.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
7.00
数字孔径 NA:
0.07
涂层:
MgF2 (400-700nm)
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 700
从防护罩起计的后焦距 BFL (mm) :
165.31
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 CA(mm):
22.0
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
边缘厚度 ET (mm):
7.94
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±2
半径 R1 (mm):
109.16
半径 R2 (mm):
-79.38
半径 R3 (mm):
-226.03
表面质量:
40-20
Lens Included:
Mount Included:
接口直径:
30.0
延展长度 (mm):
24.2
总长度 (mm):
28.2
螺纹类型:
C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 预安装在 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 在 400 - 700nm 条件下,每个表面反射率低于 1.75%
  • 另外也提供未封装版

TECHSPEC® 封装版 MgF2 镀膜消色差透镜具有预先安装在 C 接口外壳中的 TECHSPEC MgF2 镀膜消色差透镜,以简化它们与光学系统的集成。这些透镜专为可见光谱而设计,表面镀有单层 MgF2 增透镀膜,以提高透光率。每个 C 接口外壳都用激光刻有库存编号和焦距,以便于识别。TECHSPEC 封装版 MgF2 镀膜消色差透镜非常适合需要消除轴上球面像差和色差的 C 接口光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号