爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 12 产品

TECHSPEC ASPHERE LASER FS 25X30MM 532NM

库存 #33-016
RMB 4,001.25
×
数量 1-5
RMB 4,001.25
数量 6
RMB 3,201.00
批量价格
索取报价
涂层:
Laser V-Coat (532nm)
基底:
Fused Silica
中心厚度容差 (mm):
±0.1
表面质量:
60-40
表面精度,RMS (μm) :
0.75
中心偏(弧分):
≤5
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
30.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
后焦距 BFL (mm):
24.17
数字孔径 NA:
0.42
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
中心厚度 CT (mm):
8.50
有效孔径 CA(mm):
22.5
设计波长 DWL (nm):
532
边缘厚度 ET (mm):
2.21
有效焦距/有效孔径直径比:
1.2
类型:
Aspheric Lens
非球面图形误差 (µm RMS):
0.75

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 专为Nd:YAG激光波长设计
  • 高损伤阀值
  • UV级熔融石英基片
   

TECHSPEC® 激光线镀膜精密非球面透镜经过精心设计,可在高功率Nd:YAG激光应用中发挥最大性能。高精度非球面设计可使球面像差减到最小,以减少激光光斑大小并在单位面积上保持高功率。经优化后,TECHSPEC激光线镀膜精密非球面透镜适用于热门的Nd:YAG激光波长并具有高损伤阈值,UV级熔融石英基片可有效抵抗热膨胀。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×