25.4mm Dia., 6.35mm Thick, 261.4nm, λ/10 Fused Silica Window

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
产品编码 #19-737 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,295.22
数量 1+
RMB 1,295.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
有效孔径 CA(mm):
22.86
涂层:
Laser V-Coat (261.4nm)
设计波长 DWL (nm):
261.4
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
折射率 nd:
1.458
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Laser Line Window
平行度(弧分):
<3
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
色散系数 (vd):
67.8
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
边缘:
Fine Ground
Type of Window:
Glass

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

用于 261.4nm 激光器的光学件具有严格的表面公差和较高的激光损伤阈值,可满足紫外激光系统的苛刻要求。可提供专为 261.4nm 波长设计的透镜、反射镜和窗口片,为光束聚焦、光束转向和保护敏感元件提供解决方案。为 266nm 设计的光学器件在 261nm 波长下也能很好地工作,包括滤光片、扩束镜和光束整形光学器件,以及紫外检测和测量产品。用于 261.4nm 激光器的光学器件非常适合与紫外激光器(如 UVC Photonics 261 型激光器 )配合使用,应用领域包括紫外消毒系统、生物医学荧光和紫外拉曼光谱。如果您的应用需要定制尺寸、几何形状或镀膜的 261.4nm 光学元件,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号