您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Window | MF-W-25-1

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-482 联系我们
×
- +
RMB 1,983.15
数量 1+
RMB 1,983.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
106.22
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
1.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
13.7
密度 (g/cm3):
3.18
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.377
努氏硬度 (kg/mm2) :
415
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.271
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
表面平整度 (P-V):
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
120 - 7000
杨氏模量 (GPa) :
138
型号:
MF-W-25-1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 0.12 - 7μm之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻

ISP Optics 氟化镁窗口片具有低折射率和从深紫外(DUV)到中波红外(MWIR)的高透过率,无需增透镀膜(AR)。氟化镁是非常耐用的,可以抵抗机械振动和热冲击。这些窗口片具有很强的抗化学腐蚀能力和在水中的稳定性,能够在恶劣的外部环境中使用。ISP Optics 氟化镁 (MgF2) 窗口片应用广泛,从用于氢莱曼-α谱线的深紫外应用和准分子激光应用,到需要跨越多个波长的透明度的应用,如:光谱学和荧光成像。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号