爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 3 产品

施耐德23mm焦距高分辨率镜头,适用波段可见光到近红外

产品编码 #64-763
RMB 14,831.25
数量 1
RMB 14,831.25
含税批量价格
索取报价
焦距 FL (mm):
23.00
最大传感器格式 :
2/3"
孔径 (f/#):
f/1.4 - f/11
工作距离 (mm):
81.7 - ∞
畸变 (%):
<2
采用最小工作距离时的视场 (mm):
28.80
水平视场, 1/2" 传感器:
15.8°
滤光片螺纹:
M30.5 x 0.5
突出螺纹的长度 (mm):
38.9
最大直径 (mm):
31.5
支架:
C-Mount
方式:
VIS-NIR
虹膜选项:
Variable
类型:
Fixed Focal Length Lens
重量 (g):
115.00

合规性

产品系列说明

  • Optimized for High-Resolution, 4 and 5 MegaPixel CCD and CMOS Cameras
  • Spectral Range of 400-1000nm
  • Compact Size

这种施奈德高分辨率VIS-NIR镜头可配备5百万像素CCD和CMOS相机,sensor尺寸超过2/3",如果是4百万像素的相机则sensor尺寸可超过1.3"。这种镜头可在整个光谱域中使用而没有焦差。由于镀有宽带增透膜,透射率高,是一种大f/#值的高速镜头,因此在400-1000nm 波长范围都有着很高的亮度和很好的成像质量。本品结构采用加固设计,带调焦装置锁止结构和光圈锁止结构,并预留有安装滤光片的螺纹。

本镜头几何畸变<2.5%,特别适用于大尺寸 sensor以及远场聚焦。

技术信息

Schneider High Resolution VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#64-763 38.9mm 3.80mm 8.71mm 31.5mm
#66-913 37.9mm 3.80mm 11.0mm 40.0mm
#66-914 59.9mm 4.1mm 3.2mm 31.5mm

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×