eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 8 产品

DC950H 照明器 230V,带可变光圈,带欧标和英标插头

230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008

230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008

产品编码 #62-008
RMB 8,692.24
数量 1+
RMB 8,692.24
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
White
高度(英寸):
4.5
长度(英寸):
9.5
工作温度 (°C):
+5 to +40
类型:
150 W EKE Quartz Halogen
电压 (V):
21.00
重量 (lbs):
11.5
宽度(英寸):
7.25
强度控制选项:
0.5V DC or 8 bit digital optional
输出功率(流明):
1800.00
构造 :
Aluminum
电源:
± 0.5% or better regulation
工作湿度:
0% to 80% non-condensing
灯寿命(小时):
200 - 10,000
脉动 (%) :
0.4% or better
Type of Illumination:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
生产商:
Dolan-Jenner
照明模式:
Constant

合规性

Reach 174:

品名

Requires Dolan-Jenner SX Fiber Optic Adapters.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×