爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

20x Hasting 三联体,封装放大镜

库存 #36-067
RMB 618.75
数量 1-1
RMB 618.75
数量 2
RMB 556.88
批量价格
索取报价
视场(英寸):
0.4063
焦距 FL (mm):
12.5
所包含的透镜直径(英寸):
0.3438
放大率:
20X
尺寸(英寸):
0.75" H x 2.25" L
工作距离(英寸):
0.2500
生产商:
EO

Regulatory Compliance

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • Edmund 设计制作
  • 视场大,像面平整,畸变小

Hastings三片式放大镜如今是最受欢迎的大倍率放大镜,因为其统一采用三镜片设计,成像畸变小,色差小。本系列的放大镜采用计算机设计,大大降低了畸变和色差以及球差。本品由两个双凹透镜夹一个双凸透镜胶合而成,与市场上一些低劣的“Hastings”放大镜不同的是,我们的三组镜片经过严格的校对中心,对边缘,采用昂贵的制作工艺,就是为了达到最好的性能。而且,由于采用了高级光学系统,我们使用金属结构外壳内用定位环固定镜片,机身黑色阳极氧化处理。本品广泛用在印刷行业和照相制版行业,因为需要用其来确认网点的临界位置。也可用在珠宝鉴定,雕刻鉴赏,机械师和制造工人等也非常青睐。

需要提醒消费者的是,由于物理规律的限制,放大镜的直径和工作距离会随着倍率的增大而减小。记住,20X Hastings放大镜倍率已经相当与一个显微镜的倍率了。与之相反,7倍的放大镜要比20X的放大镜视场亮许多。

没有外壳的三片式放大镜

与上面的Hastings光学系统完全一样,可用在您自己设计的光路或仪器中。 OEM应用包括光纤光学,模拟器,测试设备,以及医药设备上。量大从优。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×