爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 7 产品

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
直径2.0mm, S-LAH79 球透镜

产品编码 #47-129
RMB 639.38
×
数量 1-10
RMB 639.38
数量 11
RMB 511.50
批量价格
索取报价
直径 (mm):
2.00
基底:
类型:
Ball Lens
涂层:
Uncoated
直径容差 (μm):
+0/-3
折射率 nd:
2.003
表面质量:
40-20
球度 (μm):
2.00
波长范围 (nm):
400 - 2400

合规性

产品系列说明

TECHSPEC® 高折射率球透镜具有较短的后焦距,由于折射率高,因此可简化光纤耦合。球透镜由单一玻璃基片制造,可以聚焦或准直光线。S-LAH79 (Ohara) 基片的色散系数为 28.3,密度为 5.23g/cm3, 线性膨胀系数为 6.0 微米/°C(-30 至 70℃). TECHSPEC® 高分辨率球透镜特别适用于内窥镜检查、条形码扫描、非球面透镜球预成型和传感器应用.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×