爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 4 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
20mm直径,未镀膜,1/4λ精密蓝宝石窗片

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

产品编码 #88-429
RMB 1,525.50
数量 1-10
RMB 1,525.50
数量 11
RMB 1,220.40
含税批量价格
索取报价
色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有效孔径 (%):
90.00
直径 (mm):
20.00
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.25
厚度 (mm):
2.00
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
折射率 nd:
1.77
平行度(弧分):
≤3
泊松比 :
0.27
基底:
Sapphire (Al2O3)
表面平整度:
λ/4
表面质量:
40-20
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Protective Window
波长范围 (μm):
0.2 - 5.5
波长范围 (nm):
200 - 5500
杨氏模量 (GPa) :
435
努氏硬度 (GPa):
1900

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:

产品系列说明

  • λ/4 表面精度
  • 高容差设计,实现优越性能
  • 在UV到MWIR范围内有着很好的透射

TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片适用于各种条件严苛的应用,其中这些条件包括需要介于0.2 – 5.5μm的卓越带宽透射率,这些应用包括成像或光谱学。除了蓝宝石的固有特性,TECHSPEC高精度的蓝宝石窗口片还利用了高容差设计,从而提高系统性能。蓝宝石的固有特性包括高介电常数、极高的表面硬度和对化学酸碱的抵抗性。此外,鉴于蓝宝石的结构强度,蓝宝石窗口片比一般玻璃窗口片更加纤薄,并能最小化吸收。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×