爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

1.95" ,625nm LED 光源 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 13 产品

1.95" ,625nm LED 光源

产品编码 #66-807
RMB 8,394.21
数量 1
RMB 8,394.21
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
颜色:
Red
高度 (mm):
49.00
型号:
DL2230-660-IC
工作温度 (°C):
0 to 65
尺寸 (mm):
72 L x 72 W
波长 (nm):
660.00
工作距离 (mm):
13 - 50
LED 寿命(小时):
50,000
配光 (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
LED 数目:
30.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
50.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Diffuse
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 对弯曲表面进行照明的理想选择
  • 完美适用于小型高光反射物体的检验。
  • 可选不同强度和选通

Advanced Illumination扩散照明LED照明器是对小型反物体进行检查的理想选择。LED强度可以通过内置电位器进行变更,并且投射光分布边对边为±10%。3.35" 和6.35" 型号特有高亮度LED。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×