• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 6 产品

1/8” x 48“ 双头光导

产品编码 #54-200
RMB 1,271.25
数量 1
RMB 1,271.25
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
接收角(°):
68.00
最小弯曲半径 (mm):
19.05
光纤束直径(英寸):
0.125/0.089 (Ø1/Ø2)
长度(英寸):
48.00
数字孔径 NA:
0.55
工作温度 (°C):
-40 to +107
光纤直径 (μm):
50.00
长度公差(英寸) :
± 0.5
敛集率 (%) :
82.00
折射率nd - 核心 :
1.581
折射率nd - 包层 :
1.487
传输损失 :
6% per foot at 600nm
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
兼容光导适配器:
SX: #38-943
MX: #66-904
波长范围 (nm):
400 - 2000
几何:
Spot Light

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

品名

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

技术信息

 
Filter Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.125" 0.089" 48" 0.187" 0.250" 0.230" #54-200
0.125" 0.089" 72" 0.187" 0.250" 0.230" #54-201
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
0.250" 0.177" 72" 0.312" 0.422" 0.410" #54-203

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×