爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 35 产品

LENS ASPH COND 18MM X 8MM FL

库存 #34-460
RMB 214.50
数量 1-10
RMB 214.50
数量 11
RMB 193.05
批量价格
索取报价
直径 (mm):
18.00 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
8.00
数字孔径 NA:
0.94
后焦距 BFL (mm):
4.11
焦距容差 (%):
±5
中心厚度 CT (mm):
6.30
涂层:
Uncoated
基底:
表面质量:
80-50 (Typical)
边缘厚度 ET (mm):
2.8 ±0.2
中心偏(弧分):
≤25
有效焦距/有效孔径直径比:
0.5
非球面直径 (mm):
15.0
半径 R2 (mm):
Plano
Shape:
Aspheric
类型:
Condenser Lens
波长范围 (nm):
350 - 2000

Regulatory Compliance

Reach 197:

产品系列说明

  • 经硬化处理,加强耐用性
  • 高数值孔径
  • 适用于照明应用

模压非球面聚光镜经过加压,硬化和退火处理,拥有精确的光学和机械规格。 硬化处理改善了透镜的耐久度,使得它们相比传统抛光的透镜更加不易受到热冲击和划伤。 这款模压非球面聚光镜在第二表面上采用研磨和抛光,提高了透镜的总体精度。 模压非球面聚光镜适用于各种照明和检测应用。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×