爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 7 产品

1.5mm 直径 x 1.5mm焦距,镀 Telecom-NIR平凸透镜

库存 #45-969 Clearance
×
RMB 164.59
数量 1
RMB 164.59
批量价格
索取报价
直径 (mm):
1.50 +0.00/-0.05
有效焦距 EFL (mm):
1.50
后焦距 BFL (mm):
1.07
涂层:
Telecom-NIR
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
基底:
表面质量:
20-10
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
30-45
中心厚度 CT (mm):
0.80
中心厚度容差 (mm):
±0.05
边缘厚度 ET (mm):
0.56
半径 R1 (mm):
1.28
有效孔径 CA(mm):
1.35
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
1200 - 1600

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 正焦距
  • 用于收集和聚焦光线的微型 PCX 透镜
  • 提供各种镀膜选项:无镀膜、MgF2 和 NIR I

平凸 (PCX) 透镜具有正焦距,是在成像应用中收集和聚焦光线的理想选择。它们也适用于各种采用发射器、检测器、激光和光纤等的应用。这些微型 PCX 镜头配备针对通用电信波长优化的Telecom-NIR 镀膜.

也有未镀膜, MgF2 镀膜 NIR-I 镀膜版本. 这些镀膜的详细规格可以在我们的 增透膜介绍中找到.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×