爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 14 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
15mm,405 V-镀膜,N-BK7 线激光直角棱镜

产品编码 #83-199 Clearance
×
RMB 721.88
×
数量 1-5
RMB 721.88
数量 6
RMB 577.50
批量未税价格
索取报价
支脚长度 (mm):
15.0
斜边长度 (mm):
21.2
涂层:
Laser V-Coat (405nm)
角度容差(弧秒):
±15
倒角:
Protective bevel as needed
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 405nm
设计波长 DWL (nm):
405
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.10
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
基底:
表面平整度:
λ/8
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Prism

合规性

产品系列说明

  • 在设计的波长下反射率小于0.25%
  • 可选用于HeNe,YAG等激光管的膜层
  • 可将光线偏转90°
  • 提供其他 直角棱镜

TECHSPEC® 激光直角棱镜是工业和低功耗激光应用的理想选择。这些菱镜提供高角度容限并采用精密的N-BK7制作而成,可用于各种可见及NIR应用。在设计波长处,其反射率<0.25%。

直角棱镜一般用于90°弯曲影像光路或改变光路。这将产生一个左边的影像,并可根据菱镜(棱镜)的方向翻转或反转影像。直角棱镜也可用于影像/光束偏移等应用。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×