eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
查看此系列 159 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1475nm中心波长,25mm直径 镀硬膜,光密度4,50nm带宽,滤光片

×
产品编码 #87-869
- +
RMB 2,593.35
数量 1-5
RMB 2,593.35
数量 6+
RMB 2,322.15
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads

规格

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0
带宽 (nm):
45
光密度 OD(平均):
≥4.0
有效孔径 CA(mm):
21.0
中心波长 CWL (nm):
1475.00
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
>90
类型:
Bandpass Filter
阻断波长范围 (nm):
200 - 1800
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:

产品介绍

产品系列说明

  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片

OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片非常适合在广泛的成像应用中消除不需要的背景噪声并增强信噪比,其中包括机器视觉检测、荧光显微镜和各种生物技术仪器。有别于需要使用多个基片和镀膜制造的传统滤光片,这些镀加硬膜的滤光片仅采用单个基片制造。与传统镀膜滤光片相比,镀加硬膜并采用单基片制造的滤光片能够提供更深的截止、更高的透射率以及更陡的斜率。

技术信息

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Compatible Mounts

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
25.0/25.4mm 光学直径, SM1 薄型镜架, M4 Fixed #13-787 RMB 148.31
数量 5+ RMB 140.69 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm 光学直径, SM1 薄型镜架, 8-32 Fixed #13-788 RMB 148.31
数量 5+ RMB 140.69 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 RMB 330.53
数量 10+ RMB 313.58 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径25毫米 Fixed #64-560 RMB 360.19
数量 10+ RMB 323.75 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 RMB 444.94 索取报价
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 RMB 444.94 索取报价
外径53mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-668 RMB 474.60
数量 10+ RMB 419.51 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm侧面法兰方位装置 Fixed #36-414 RMB 504.26 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm L- 槽形方位装置 Fixed #36-410 RMB 504.26 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 Fixed #36-605 RMB 593.25
数量 10+ RMB 525.45 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 RMB 627.15 索取报价
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,2个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-851 RMB 694.95
数量 5+ RMB 625.46 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.4mm L- 槽形和转向方位装置 Adjustable - Rotary #36-411 RMB 728.85 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #58-854 RMB 762.75
数量 5+ RMB 686.48 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 762.75
数量 10+ RMB 686.48 索取报价
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 762.75
数量 10+ RMB 686.48 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 Fixed #03-670 RMB 813.60
数量 10+ RMB 720.38 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 830.55
数量 10+ RMB 745.80 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 830.55
数量 10+ RMB 745.80 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 855.98
数量 10+ RMB 771.23 索取报价
  • 有现货
    ×
1“直径,光学元件组件 Fixed #36-461 RMB 898.35
数量 10+ RMB 796.65 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
光学镜片调整架,25/25.4mm直径光学孔径,3个调节螺丝 Adjustable - Tip-Tilt #17-523 RMB 1,059.38 索取报价
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 1,144.13 索取报价
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 RMB 1,152.60
数量 5+ RMB 1,017.00 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-956 RMB 2,076.38
数量 5+ RMB 1,974.68 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #17-513 RMB 2,396.73 索取报价
25/25.4mm Kinematic镜片夹具 Adjustable - Tip-Tilt #55-003 RMB 2,534.03
数量 5+ RMB 2,406.90 索取报价
25/25.4mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 Adjustable - Tip-Tilt #55-456 RMB 2,712.00
数量 5+ RMB 2,576.40 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 RMB 3,017.10
数量 5+ RMB 2,661.15 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25/25.4mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 Adjustable - Tip-Tilt #17-519 RMB 3,075.58 索取报价
25/25.4mm精密万向调整架 Adjustable - Gimbal #54-999 RMB 3,466.28
数量 5+ RMB 3,084.90 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25/25.4mm精密万向调整架 Adjustable - Gimbal #17-517 RMB 3,859.52 索取报价
X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 RMB 4,076.48
数量 5+ RMB 3,669.68 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 RMB 5,678.25
数量 5+ RMB 5,398.58 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×