爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 6 产品

双凹透镜 ,12mm直径 x -18mm 焦距,MGF2镀膜,商业级

库存 #27-791 Clearance
×
RMB 133.24
数量 1-5
RMB 133.24
数量 6
RMB 106.84
批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
-18.00
后焦距 BFL (mm):
-18.65
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基底:
N-BK7
有效孔径 CA(mm):
≥10.2
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
中心偏(弧分):
6.00
边缘厚度 ET (mm):
3.44
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.33
半径 R1 (mm):
18.94
类型:
Double-Concave Lens
波长范围 (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

产品系列说明

双凹 (DCV) 透镜具有两个内凹镜面和负焦距。用于缩像或散布光线。MgF2 增透膜可提高可见光谱中的透射率。

商业级 MgF2 镀膜双凹 (DCV) 透镜以合理的价格提供商用品质。商业级光学件采用标准设计,产品持续供应。将其推荐给批量购买者或 OEM。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×