eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 18 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm直径 x 25mm焦距,镀紫外增透膜,紫外平凸柱面镜

产品编码 #68-176 Clearance
×
RMB 1,425.50
×
数量 1-5
RMB 1,425.50
数量 6
RMB 1,138.76
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
25.00
后焦距 BFL (mm):
22.94
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
UV-AR (250-425nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425 nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
边缘厚度 ET (mm):
1.15
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
焦距容差 (%):
±3
数字孔径 NA:
0.25
半径 R (mm):
11.46
表面质量:
40-20
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
典型能量密度极限:
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
波长范围 (nm):
250 - 425
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计

我们的TECHSPEC®熔融石英 PCX 柱透镜是应用于UV 光束整形或恶劣环境或温差大环境的理想之选。聚光仅在一维位置,柱透镜通常用于线性传感器阵列,或在创建激光光源时使用。关于要求定制镀膜,请联系我们的销售部门

激光光学元件

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×