我们的TECHSPEC® 消色差柱面透镜的设计和功能与标准柱面透镜相似,但该产品还具备额外的优势,即能够减少影像平面的球差和色差。当用于单色光源时(例如激光二极管),消色差柱面透镜可形成比原来尺寸小50-90%的斑点(取决于所采用的透镜数值孔径)。当用于宽带光源时,透镜会最大程度减少色差,并产生较少色散的集中线条或清晰的不规则形状影像。
正柱面透镜非常适合用于只需在一个维度上放大的应用。球面透镜能够以对称的方式聚焦入射光线,柱面透镜则只能在同一个维度上达到相同的功能。一般应用包括使用激光二极管产生线条、将发散光束聚焦到线性检测器阵列,或使用柱面透镜对准直和环化激光二极管的输出。
消色差柱面透镜是一种由正低折射率(冕牌)和负高折射率(火石)胶合而成的双合透镜。这两种材料专门设计以一起使用,从而减少球差和色差。双合设计所提供的额外设计自由,也进一步优化了性能。因此,相较于相等直径和焦距的单片透镜,消色差透镜具显著优势。