爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 18 产品

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
12.5mm直径,1480nm波长,45度入射角激光反射镜

产品编码 #47-002 Clearance
×
RMB 569.25
×
数量 1
RMB 569.25
批量价格
索取报价
设计波长 DWL (nm):
1480
波长范围 (nm):
1376 - 1584
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
入射角 (°):
45
厚度 (mm):
6.00
厚度容差 (mm):
±0.2
基底:
Fused Silica
类型:
Laser Mirror
镀膜类型:
Dielectric
涂层规格:
Rabs >99.8% @ 1480nm
Ravg >98% @ 1376 - 1584nm
表面平整度:
λ/10
后表面:
Ground
有效孔径 (%):
>90
涂层:
Dielectric Mirror (1376-1584nm)
平行度(弧分):
<3
表面质量:
10-5

合规性

产品系列说明

  • 在设计波长下,反射率超过99.8%
  • 提供优良的宽带性能,可用于各种波长范围
  • 设计用于普通二极管

TECHSPEC® 高性能激光管用反射镜专为提供高反射率而设计,适用于最常见的二极管激光波长。本产品专为提供 0°或 45°的入射角而设计,非常适合用于光束偏转和折叠式应用。

我们的TECHSPEC® 激光反射镜系列专为条件最为严苛的应用而设计。本产品结合了表面精度可达10-5的激光级基片、密致的反射镀膜和特定激光类别和波长的损伤阈值,适用于需要精度反射和高耐久性的应用。所有的TECHSPEC® 激光线反射镜设计以最大程度减低散射损失,并且可轻松地到任何光学系统。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×