Wire Grid Polarizing Film
Wire Grid Polarizing Film
金属线栅偏振片非常适用于需要高对比度偏振的应用,包括微型投影机、偏振分光棱镜以及平视显示器。金属线栅偏振片设计用于传输所需的偏振状态同时又可反射不需要的状态。因为这些偏振片可在高达45°的入射角中实现频谱平坦性能,因此也可作为偏振分光棱镜使用。此外,金属线栅偏振片可在高温或高湿度环境中实现卓越耐久性,同时也可在400nm至1200nm的可见与近红外光谱范围中提供出色性能。
注意:因为金属线栅属于曝露状态,因此在处理过程中应特别小心以避免偏振片受损。