• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 23 产品

12.4mm直径 x -21mm焦距,1级,平凹透镜

产品编码 #73-012 Clearance
×
RMB 67.80
数量 1
RMB 67.80
数量 2
RMB 47.46
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
12.40
有效焦距 EFL (mm):
-21.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.7
数字孔径 NA:
0.29
类型:
Plano-Concave Lens

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

平凹 (PCV) 透镜带有一个平面和一个内凹镜面。PCV 透镜具有负焦距,用于缩像或散布光线。

试验级平凹 (PCV) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×