eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 159 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1225nm中心波长,50mm直径 镀硬膜,光密度4,50nm带宽,滤光片

产品编码 #87-877
RMB 5,693.79
×
数量 1-5
RMB 5,693.79
数量 6+
RMB 5,124.41
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
中心波长 CWL (nm):
1225.00
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
最小传输 (%):
>90
光密度 OD:
≥4.0
涂层:
Hard Coated
阻断波长范围 (nm):
200 - 1800
带宽 (nm):
45
有效孔径 CA(mm):
45.0
表面质量:
80-50
入射角 (°):
0
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
MIL-STD-810F, Section 507.4
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
物理的承受能力:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5
类型:
Bandpass Filter

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

  • 提供高透射率,深截止
  • 宽带宽非常适合用于成像应用
  • 提供可见光和NIR中心波长
  • 另备有OD 4.0 5nm10nm25nm镀加硬膜的带通滤光片

OD 4.0 50nm镀加硬膜的带通滤光片非常适合在广泛的成像应用中消除不需要的背景噪声并增强信噪比,其中包括机器视觉检测、荧光显微镜和各种生物技术仪器。有别于需要使用多个基片和镀膜制造的传统滤光片,这些镀加硬膜的滤光片仅采用单个基片制造。与传统镀膜滤光片相比,镀加硬膜并采用单基片制造的滤光片能够提供更深的截止、更高的透射率以及更陡的斜率。

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
标题  比较 产品编码  含税价格 Buy
50/50.8mm精密万向调整架 #55-000 RMB 3,461.34
数量 5+ RMB 3,115.20 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0mm Kinematic镜片夹具 #55-004 RMB 1,933.43 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50/50.8mm Kinematic镜片夹具 #55-005 RMB 2,416.79 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0mm(带测微器)Kinematic镜片安装座 #55-457 RMB 2,064.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50/50.8mm直径(带测微计)动态调整反射镜固定架 #56-326 RMB 2,580.64 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
外径137mm,3螺钉调整环座 #03-670 RMB 710.70
数量 10+ RMB 641.06 索取报价
  • 6-10 天
    ×
95mm外径,三螺钮调整架 #36-605 RMB 522.27
数量 10+ RMB 471.07 索取报价
  • 6-10 天
    ×
2“直径,光学元件组件 #36-465 RMB 817.20
数量 10+ RMB 737.33 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,50/50.8mm直径光学孔径,2个调节螺丝 #58-852 RMB 974.91
数量 5+ RMB 878.64 索取报价
  • 6-10 天
    ×
光学镜片调整架,50/50.8mm直径光学孔径,3个调节螺丝 #58-855 RMB 1,138.76
数量 5+ RMB 1,026.11 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 #64-567 RMB 409.63
数量 10+ RMB 368.66 索取报价
  • 6-10 天
    ×
透镜安装座,兼容透镜直径50.0毫米 #64-568 RMB 409.63
数量 10+ RMB 368.66 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount #13-778 RMB 5,611.86
数量 5+ RMB 5,331.27 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 #62-957 RMB 2,054.27
数量 5+ RMB 1,951.86 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,50.8mm最大光学直径 #62-960 RMB 4,055.29
数量 5+ RMB 3,852.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-867 新信息
×
RMB 647.21
数量 10+ RMB 614.44 索取报价
  • 6-10 天
    ×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×