300 x 300mm, 0.10mm 焦距, 透镜阵列

×
产品编码 #22-726 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,647.78
数量 1+
RMB 1,647.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
0.10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
涂层:
Uncoated
类型:
Lens Array
波长范围 (nm):
400 - 1600
中心厚度 CT (mm):
2.00
尺寸容差 (mm):
±0.5
尺寸(英寸):
11.811 x 11.811
尺寸 (mm):
300 x 300
有效焦距 EFL(英寸):
0.004
有效尺寸(英寸):
11.811 x 11.811
折射率 nd:
1.49
注意 :
Warpage Tolerance of ±3mm
透镜数目:
363 per 25.4mm
工作温度 (°C):
60 (Maximum)
厚度容差 (mm):
±0.1
有效面积(mm):
300 x 300

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 常规柱面透镜阵列
  • 可用作高效扩散片
  • 透镜柱面轴沿着第一个维度排列

透镜阵列由一组传统的柱面透镜组成,可以有效地分割、聚焦和扩散光线。传统的柱面镜阵列通常用在高效扩散片上,柱面镜的焦距是各自宽度的3到5倍,每个柱面镜组的光轴都是平行并列的。透镜阵列非常适合作为短工作距离内的高效扩散器、投影屏幕和立体( 3D )摄影使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号