• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 111 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1150nm 50mm直径,光密度2.0,长波通滤光片

产品编码 #67-300
RMB 1,695.00
×
数量 1-5
RMB 1,695.00
数量 6
RMB 1,356.00
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.20
起始响应波长 (nm):
1150.00
厚度 (mm):
5.00
厚度容差 (mm):
±0.1
截止波长 (nm):
875 - 1095
传输波长 (nm):
1190 - 2000
波长范围 (nm):
875 - 2000
入射角 (°):
0
光密度 OD:
≥2.0
涂层:
Traditional Coated
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
>85
类型:
Longpass Filter
有效孔径 (%):
80
传输波前,P-V (λ):
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
涂层规格:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

我们的TECHSPEC® OD 2.0 长波通滤光片从反射到透过被设计成有一个尖锐的转移,这样使它们比较适合变化领域的应用。以50nm为一个等级,这些滤光片比较适合荧光和次序分类的应用。带通滤光片和TECHSPEC®OD 2.0 短波通滤光片的结合可排除杂散光。这些滤光片的背面镀有单层增透(AR)膜这样可增强滤光片的效率。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×