爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 9 产品

102 x 127mm 喷砂玻璃板

产品编码 #02-148 Clearance
×
RMB 247.50
数量 1-10
RMB 247.50
数量 11
RMB 198.00
批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
102.0 x 127.0
基底:
Float Glass
厚度 (mm):
1.60
类型:
Ground Glass Diffuser
波长范围 (nm):
350 - 2000

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

产品系列说明

  • 备有大尺寸的喷砂玻璃
  • 喷砂密度为120颗粒
  • 经济实惠

商业级喷砂玻璃的其中一面经过精细地刻蚀,以提高光线的扩散程度。由于喷砂密度为120颗粒,因此这款玻璃非常适合用于背投屏幕系统。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×