eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 9 产品

100mm2 紫外线光电二极管,抑制近红外线,陶瓷封装

DUV Photodiodes

DUV Photodiodes

产品编码 #84-602 Clearance
×
RMB 880.70
数量 1
RMB 880.70
含税批量价格
索取报价
工作温度 (°C):
-20 to +60
980nm时的响应度 (A/W) :
0.36
633nm时的响应度 (A/W) :
0.34
200nm时的响应度 (A/W) :
0.12
VR=0V时的电容 (pF) :
2500.00
噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
2.6 x 10-14 @ 0 V, 200nm
有效区 (mm2) :
100.0
有效显示区大小 (mm):
10.0 x 10.0
连接器:
Ceramic
最大反向电压 (V) :
5.00
峰值响应波长 (nm) :
720.00
上升时间 (μs) :
7 @ 0 V, 1 kΩ
V=-10mV时的分流电阻 (GΩ) :
Minimum: 0.2
Typical: 2
存储温度 (°C):
-20 to +80

合规性

产品系列说明

  • 绝佳UV灵敏度
  • 高分流电阻
  • 低电容

深紫外光电二极管非常适合用于各种应用,其中包括紫外分光光度法以及分析仪器和医疗仪器。深紫外光电二极管设计用于增强200 – 400nm的响应度,同时将灵敏度扩展到190nm。深紫外光电二极管具有石英窗口片,并拥有金属或陶瓷外壳。同时也备有可抑制NIR性能的型号可供选择。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×