爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 12 产品

100mm焦距,紧凑型固定焦距镜头

Fixed Focal Length Lenses

Fixed Focal Length Lenses

产品编码 #68-675
RMB 3,258.75
数量 1
RMB 3,258.75
批量未税价格
索取报价
焦距 FL (mm):
100.00
最大传感器格式 :
2/3"
孔径 (f/#):
f/2.8 - f/32
工作距离 (mm):
2,000 - ∞
采用最小工作距离时的视场 (mm):
121.6
视场, 1/2" 传感器:
3.7°
滤波器螺纹:
M40.5 x 0.5
长度 (mm):
70.00
最大直径 (mm):
42.0
最大后端突出 (mm) :
7.0
支架:
C-Mount
类型:
Fixed Focal Length Lens
重量 (g):
150.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

产品系列说明

  • 可锁止,可手动调焦,手动光圈
  • 工作距离从250mm到无穷远
  • 紧凑型

本产品使用在工业C接口相机上,结构小巧,适合于用在机器视觉以及受空间限制的场合。手动光圈和手动调焦可锁定,可在振动环境下工作,通过镜头外表雕刻的数值指示可重复调焦和选择光圈。由于采用先进的结构设计,和标准定焦镜头比起来,本镜头的工作距离范围更广。 很典型的应用在工业自动化,检测,以及其他方面。

注意:6.5mm镜头,#56525,无调焦装置。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×