爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

0.9OD M77.0 x 0.75, 封装吸收型中性密度片 | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 40 产品

0.9OD M77.0 x 0.75, 封装吸收型中性密度片

产品编码 #65-025
RMB 572.06
数量 1-9
RMB 572.06
数量 10
RMB 514.86
含税批量价格
索取报价
有效孔径 CA(mm):
73.0
滤光片螺纹:
M77 x 0.75
光密度 OD:
0.9
接口直径:
80.0 +0/-0.2
带有支架的厚度(mm):
5.00
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
12.5
类型:
Mounted Imaging Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底:
ND Filter Glass
Mount Thickness (mm):
3.8 ±0.1
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.3
注意 :
AR Coating: MgF2
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm

合规性

产品系列说明

  • 光谱范围是400-700nm
  • 应用在成像中的曝光控制
  • 均匀玻璃: 吸收截止

中等浓度滤光片呈现灰色并且可减少到达传感器光的数量。由于在可见光的范围内透过率变化较小,所以对色彩平衡几乎没影响。要有大量的光通量就要缩小光圈,中等浓度滤光片考虑到大光圈这样可减小景深。这是从背景中分离出来的重要信息。靠叠加滤波片,实现其他光学浓度值是可能的。每个夹具都有公母螺纹,所以这些带夹具的滤波片可以装夹在一起。光密度显示了一个额外的关系;例如,由一个0.6光密度和一个0.9光密度的两个滤光片叠加而成的滤光片的光密度值为1.5。透过率和光密度之间有如下方成的联系:透过率=10-光密度 X 100=透过率百分值。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×