eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 8 产品

0.8光密度,12.5mm直径,Laminated Wratten滤光片

Laminated Neutral Density (ND) Filter Film

Laminated Neutral Density (ND) Filter Film

产品编码 #84-016
RMB 286.33
数量 1+
RMB 286.33
含税批量价格
索取报价
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
12.50 ±0.50
光密度 OD:
0.8
厚度 (mm):
0.30 ±0.25
透射率 (%) :
16.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Laminated Wratten 2
#Max. Thickness (mm) for MS:
0.55
#Min. Thickness (mm) for MS:
0.05

合规性

RoHS:

品名

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.
标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
12.5/12.7mm精密万向调节架 Adjustable - Gimbal #84-640 RMB 2,834.61
数量 5+ RMB 2,551.97 索取报价
  • 6-10 天
    ×
40mm镜片调整支架 Fixed #03-676 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
25mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-529 RMB 696.36
数量 10+ RMB 626.73 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #03-669 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
60mm, 杆型镜片/滤光片 夹持器 Fixed #55-530 RMB 747.56
数量 10+ RMB 673.83 索取报价
  • 6-10 天
    ×
118mm镜片调整支架 Fixed #03-666 RMB 780.33
数量 10+ RMB 702.51 索取报价
  • 6-10 天
    ×
67mm镜片调整支架 Fixed #17-530 RMB 995.39 索取报价
  • 联系我们
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 新信息
×
RMB 1,065.03
数量 5+ RMB 958.52 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-955 RMB 1,740.91
数量 5+ RMB 1,652.84 索取报价
  • 6-10 天
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 新信息
×
RMB 2,785.45
数量 5+ RMB 2,506.91 索取报价
  • 6-10 天
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 RMB 2,867.38
数量 5+ RMB 2,724.01 索取报价
  • 6-10 天
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×