• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 26 产品

0.4光密度,100 x 300mm,中性密度滤光片

产品编码 #83-999
RMB 3,423.34
数量 1-10
RMB 3,423.34
数量 11
RMB 3,081.00
含税批量价格
索取报价
涂层:
Uncoated
尺寸 (mm):
100.0 x 300.0
光密度 OD:
0.4
透射率 (%) :
40.00
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
基底:
Wratten 2

合规性

RoHS 2015:
Reach 191:

品名

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×