0.3 OD M105 x 1.00, Machine Vision Absorptive ND Filter

×
产品编码 #21-614 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,199.48
数量 1-9
RMB 3,199.48
数量 10+
RMB 3,035.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光密度 OD(平均):
0.3
有效孔径 CA(mm):
100.00
滤光片螺纹:
M105 x 1.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
50.00
类型:
Mounted Imaging Filter
阻断波长范围 (nm):
425 - 675
Mount Thickness (mm):
5.7
Mount Thickness Including Threads (mm):
8.5

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供多种安装尺寸和螺纹
  • 40-20表面质量
  • 有助于最小化像素饱和度

吸收型中性密度机器视觉滤光片被设计用来均匀地衰减到达相机传感器的特定波长范围内的光强。这些中性密度滤光片在 425-625nm 的可见光光谱范围内光谱平坦,因此对色彩平衡几乎没有影响。所以,这些滤光片可用于单色和彩色相机。吸收型中性密度机器视觉滤光片包括公螺纹和母螺纹,允许它们与其他中性密度滤光片叠加,以实现各种光学密度。这些中性密度滤光片具有从 M22 到 M105 的常见机器视觉螺纹,可以轻松地集成到各种系统中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号