eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 35 产品

0.22NA UV/VIS 跳线 100um 纤芯, W/FC连接头

产品编码 #57-742
RMB 1,384.53
×
数量 1-4
RMB 1,384.53
数量 5+
RMB 1,245.26
含税批量价格
索取报价
接收角(°):
25.4
包层直径 (μm):
140 ±2.8
连接器:
FC
最小弯曲半径 (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
长度 (m):
1.50
数字孔径 NA:
0.22
工作温度 (°C):
-40 to +100
核心直径 (μm):
100 ±2
波长:
UV/VIS
折射率nd - 核心 :
1.458
折射率nd - 包层 :
1.441
波长范围 (nm):
190 - 1250
数值孔径公差:
±0.02
外壳材料:
PVC Monocoil
外壳直径(mm):
2.84

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

高品质光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些线缆包含熔融石英0.37和0.22数值孔径光纤,带护套,采用坚固耐用的3/16“外径PVC单管,长度为1.5米,带FC或SMA连接器。–40°至+100°C的工作温度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×