C、S 和 T 接口调整架

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
C、S 和 T 接口圆形光学安装座 C、S 和 T 接口圆形光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
  • 其设计可与任何 C、S 或 T 接口组件兼容
  • 安装座包含的挡圈可固定光学元件
C、S 和 T 接口加长套管 C、S 和 T 接口加长套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 用于给光学系统的套管增加固定长度
  • 内/外螺纹位于相对的两端
  • 黑色阳极氧化铝结构
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管
  • 采用 Acktar Hexa-Black™ 光吸收技术
  • 可减少成像系统中的杂散光和噪声
  • 在掠射角的镜面反射率接近零
  • 杂散光抑制比高达 8 x 10-7
C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管 C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 细牙螺纹内部镜筒可精密调节焦点
  • 内径挡板螺纹可减少杂散光
  • 内螺纹端有凸缘可用于控制调节
Brass Spacer Ring C、S 和 T 接口黄铜隔圈环
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

• 适用于 C、S 和 T 接口外螺纹
• 提供各种厚度以保持精确的间距
• 提供隔圈环套件

C、S 和 T 接口偏振片固定器 C、S 和 T 接口偏振片固定器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将偏振片集成到 C、S 或 T 接口系统中
  • 偏振片最多可在固定器内旋转 90°
  • 设计用于固定直径 12.5、20、25 或 50mm 的偏振片
  • 可用于安装 12.5 和 25mm 方形偏振片的适配器
C 接口螺旋镜筒 C 接口螺旋镜筒
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 与直径 12.5mm、15mm 和 25mm 的光学元件兼容
  • 内外 C 接口螺纹
  • 提供线性行程而不旋转光学元件
可旋转光学件安装座 可旋转光学件安装座
C-接口电动快门 C-接口电动快门
最畅销产品
  • 设计紧凑,带60mm外径
  • 简单的On/Off操作,TTL输入可高达30Hz
  • 外接和内接C-螺纹支持简便配置
C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座 C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适合 C、S、和 T 接口系统的可变光圈
  • 内外螺纹在相对的两端,便于集成
  • 通过旋转环或杠杆进行调整,实现精确控制
消色差透镜样机系统 消色差透镜样机系统
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于样品试制和新品开发
  • 可方便的达到要求的倍率和f/#
  • 可通过螺旋筒与C接口的CCD相机使用
套管系统光纤连接器适配器 套管系统光纤连接器适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • C 接口、S 接口、SM 1 和 SM05 螺纹
  • 扁平式设计可最大程度地减少系统入侵
  • 用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纤连接器
手动笼式滤光轮 手动笼式滤光轮
  • 与笼式系统和转接管系统相兼容
  • 可装配25mm滤光片
  • 6个分散的滤光片安装位置
C接口滤光片/偏振片固定器 C接口滤光片/偏振片固定器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 本款固定器可安装矩形光学组件或圆形光学组件
  • 完整的固定器包含一个外壳和一个光学件固定座
  • 提供M6或¼-20螺孔,以进行接杆安装
C、S 和 T 接口立方体和平板安装座 C、S 和 T 接口立方体和平板安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于立方体和平板分光镜、滤光片和反光镜的 C、S 和 T 接口解决方案
  • 提供 90° 安装基座
  • 适合英制或公制系统的 ¼ -20 和 M6 螺孔安装螺纹
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts C、S 和 T 接口调整架
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为固定C和T夹具元件而设计
  • 可获得水平夹具适配器
  • 用六角可动的旋转旋钮
90°可调适配器 90°可调适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 兼容C接口和笼式系统
  • M6安装孔
  • 与大多数TECHSPEC®调整架兼容
C 和 T 接口组件套件 C 和 T 接口组件套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • C 和 T 接口组件特别适合系统和原型设计
  • 允许集成到套管和台式系统
  • 请注意: 包装方式可能有改变
C、S 和 T 接口环安装座 C、S 和 T 接口环安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 允许接杆安装 C、S 和 T 接口套管系统组件
  • ¼-20 或 M6 螺孔安装选项
  • 黑色阳极氧化铝结构
C、S 和 T 接口螺纹适配器 C、S 和 T 接口螺纹适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 使所有可用的套管系统螺纹类型相互适应
  • 扁平式设计,最大程度减小加长长度
  • 黑色阳极氧化铝结构
C、S 和 T 接口双螺纹环 C、S 和 T 接口双螺纹环
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 最大化 C、S 和 T 接口套管的连接兼容性
  • 公/母螺纹选项
  • 另外还提供旋转环
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	用于 C 和 T 接口组件的机器视觉适配器 新产品
  • 将 C 和 T 接口组件集成到成像系统中
  • 与 M22.5 至 M40.5 机器视觉螺纹兼容
  • 递升设计可防止光晕
套管系统物镜适配器 套管系统物镜适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 集成显微镜物镜以创建数字显微镜系统
  • 采用 C接口、T 接口或ID1 (SM1) 外螺纹和物镜内螺纹
  • 黑色阳极氧化铝结构
C 与 T 接口光导接口转换器 C 与 T 接口光导接口转换器
  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available
C 和 T 接口目镜安装座 C 和 T 接口目镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 将目镜集成到 C 和 T 接口系统中
  • 采用 C 和 T 接口外螺纹
  • 黑色阳极氧化铝结构
C 和 S 接口二极管接口 C 和 S 接口二极管接口
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供 C 和 S 接口螺纹以便轻松集成
  • 扁平式设计,可最大程度地减少系统入侵
  • 可兼容普通激光二极管或光电二极管
C接口平板分光镜 C接口平板分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 C接口相机镜头转接口
最畅销产品
  • 可将35mm单反相机镜头接到C接口的视频相机上
连接相机机身的T接口适配器 连接相机机身的T接口适配器
  • Turns Standard 35mm SLR Cameras Into T-mount
  • Use With T-Components
可接目镜和C接口相机的单筒DIN显微镜 可接目镜和C接口相机的单筒DIN显微镜
  • Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
  • Compatible with DIN Standard Objectives
  • Objective and Eyepiece Not Included
C-Mount Manual Objective Turrets C接口手动物镜转塔
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C、S 和 T 接口组件用于将各种光学组件安装到 OEM、原型制作和实验光学系统中。提供适用于各种不同圆形光学元件、立方体和平板分光镜、滤光片以及许多其他类型光学元件的安装配件。此外,还提供适用于对显微镜物镜、目镜、光纤耦合光源、二极管及其他许多组件进行集成的安装配件。C、S 和 T 接口组件与使用 C、S 与 T 接口螺纹的所有镜头及光学组件兼容,并在使用对应的螺纹适配器时与爱特蒙特光学’ 多元件镜筒系统ID 镜筒系统 兼容. C 接口组件的设计目的是与TECHSPEC® 光学笼式系统 集成,以最大限度提高系统设计的灵活性。多数 C、S 和 T 接口组件都与公制和英制光学元件兼容,以便提供可自定义的光学集成解决方案。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号