新品 测试和探测用品

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System 尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统 新产品
  • 1µm精度(20°C 时)和 0 - 50mm 的测量长度
  • 最大响应速度500 毫米/秒
  • 提供花岗岩平台支架和 6 种测量探头尖端类型可供选择
ALPAO可变形模态反射镜 ALPAO可变形模态反射镜 新产品
  • 提供常见光学像差的校正
  • 8个控制通道对应Zernike模式
  • 简单易用的基于Web浏览器的软件
NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器 NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器 新产品
  • 双色 Si-InGaAs 芯片,波长范围 320 - 1700nm
  • 嵌入式 24 位模数转换器
  • 一个数字信号USB 接口和两个模拟信号 BNC 接口
Dynamic Optics Deformable Lenses 动态可变形光学透镜 新产品
  • 用于波前校正的自适应光学器件
  • 可见光增透镀层,透射率 >97%
  • 适用于显微镜应用中的像差校正
超紧凑的机器视觉解决方案 超紧凑的机器视觉解决方案 新产品
  • 套件包括相机、成像镜头、光源和配件
  • 高分辨率和卓越的图像质量
  • 非常适合 OCR 和亚光物体检测应用
CGH Arizona Optical Metrology (AOM)柱面计算机生成全息图(CGH) 新产品
  • 测量凹面和凸面圆柱形透镜的面形误差
  • 可提供多种圆柱形 f/#s
  • 易于安装和对齐
IRis™ 高功率激光探测棒 IRis™ 高功率激光探测棒 新产品
  • 1460 – 1600nm 波长范围
  • 轻巧便携
  • 采用手提便捷式挂绳设计
紧凑型辐照度校准光谱仪 紧凑型辐照度校准光谱仪 新产品
  • 有 32 x 32 x 21.3 毫米的紧凑外形
  • 光谱范围 450 - 850nm,光谱分辨率 <1.5%
  • USB 连接用于供电和图形用户界面控制"
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号