爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3767

TECHSPEC UDA定倍YAG扩束镜

TECHSPEC UDA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC UDA Fixed YAG Beam Expanders


×
  • 适用于YAG波长和谐波
  • 卓越的透射波前特性
  • 准直调整使用非旋转式光学件,可将光束漂移最小化
  • 紧凑型伽利略设计

TECHSPEC® UDA定倍YAG扩束镜镜采用高性能光学设计,经测试和优化适用于YAG激光波长。这款扩束镜无须严格校准,因其在输入光束直径很大,接受角很宽的情况下也拥有衍射极限性能。另外,您还可以调整它的焦点,以用于发散校正或准直。由于内部表面上没有聚焦的重影,因此这些扩束镜可确保与高功率激光的兼容性。TECHSPEC® UDA定倍YAG扩束镜拥有C和T接口输入/输出螺纹,与爱特蒙特光学螺纹安装组件兼容,或者您也可以选择我们的安装夹具来进行安装。这款激光扩束镜非常适用于Nd:YAG激光应用,包括激光切割,焊接,或标记。

注意:请联系我们的销售部,以获取定制的放大率或光圈。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×