爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1966

TECHSPEC T接口手动可调光圈

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299


光圈变化范围从1.2mm到30mm, 装配在58mm直径X22mm厚的镜筒中,两端为外/内螺纹,光圈面到内螺纹终端距离为12mm, 调节杆突出5mm,本品加在系统中所占长度为18mm

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×