爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3177

TECHSPEC S 接口双螺纹环


  • 轻松耦合 S 接口组件
  • 双外螺纹或双内螺纹
  • 提供旋转环版本

提供多种设计的 TECHSPEC® 接口双螺纹环,以便连接 S 接口组件。双螺纹环有双外螺纹或双内螺纹以及非旋转或旋转版本。这一选件范围增加了将 S 接口组件集成到系统中的方法数。对于注重校准的应用, TECHSPEC® 接口双螺纹旋转环允许在组件耦合后进行校准调整。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×