爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1937

TECHSPEC 组装中继镜

TECHSPEC Relay Lenses

TECHSPEC Relay Lenses


  • 完美的1:1成像
  • 可以获得f/4 和f/8 版本

是为当今大多数电子成像系统设计,组装中继镜在紧凑的空间内可以提供较好的性能。这些镜头被 设计成光电倍增管系统,检测系统和1:1成像系统的设计者们所青睐。焦距为15mm的镜头,视场可达到8mm(½”传感器对角线长度),而焦距为30mm和45mm的镜头,视场可达11mm。为了方便集成应用,镜筒的直径可以保持到一个最小尺寸,距离值在后面的表格中已经列出,精确数据可根据需要得到。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×