爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2588

TECHSPEC 棱镜成套工具


  • 包括我们最受欢迎的棱镜
  • 适合用于光学实验室
  • 附有木制储存盒

棱镜对于折射,反射,颠倒成像都是极其有用的光学元件。这种成套工具包括适合多种结构的定尺寸棱镜,并且对于光学实验室,研发设备或者是综合公司都是比较理想的成套工具。棱镜类型包括楔形菱形道威施密特五角形直角角锥棱镜回射器利特罗等边

技术信息

 
Component Quantity Stock No.
Wedge Prism- 25mm Diameter, 2 Deg. 1 #43-651
Wedge Prism- 25mm Diameter, 6 Deg. 1 #45-556
Wedge Prism- 25mm Diameter, 10 Deg. 1 #45-557
Rhomboid Prism- 20mm 1 #47-214
Dove Prism - 25mm 1 #45-403
Schmidt Prism - 25mm Aluminized 1 #47-260
Penta Prism- 25mm 1 #42-779
Right Angle Prism - 25mm Uncoated 1 #32-336
Right Angle Prism- 25mm Aluminized 1 #32-337
Equilateral Prism - 25mm 1 #47-277
Littrow Prism - 22mm 1 #43-673
Corner Cube - 25.4mm Uncoated 1 #43-297
Corner Cube - 25.4mm Silver Coated 1 #45-187

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×