爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2478

National Instruments™ FireWire 驱动器/千兆以太驱动Combinations


NI FireWire 和千兆以太采集卡分别能够从大尺寸sensor以400Mb/s和1000Mb/s的速率传输数据,NI FireWire 和 Gig-E采集卡使用独立的电缆传输数据,同时也可作为电源线使用, 大多数FireWire和Gig-E相机都有备用端口,用以将链形传输连接到独立采集卡。即插即用型连接器可很方便的进行设置、采集图象。采集卡包含NI视频卡软件,可进行图象采集和基本的图象控制,比如亮度调整,对比度调整等。在测量功能方面,考虑到使用NI 视频软件(见305页)。兼容Windows 2000/NT/XP操作系统。.

NI PCI-8252, FireWire.a Driver/PCI Board Package

  • 400Mb/s带宽
  • 3端口FireWire
  • 1394 用于IEEE1394的NI-IMAQ驱动软件

NI PCI-8254R FireWire.a Driver and I/O Board Package

  • 两个火线。A端口
  • 使用29路数字I/O线路触发通讯
  • 可带动16路FireWire相机
  • Reconfigurable DIO with LabVIEW FPGA
  • NI Vision Acquisition software (included)

NI 千兆以太网卡

  • 优化处理, 只占用CPU很少资源
  • 1000Mb/s数据传输速率

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×