爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3441

METAPHASE光纤LED照明器


  • 紧凑的6.4" x 4.1" x 6.0"设计
  • 可变强度白色LED
  • 25mm喷嘴可兼容标准 MX 适配器

METAPHASE光纤LED照明器适用于显微镜、内窥镜检查和机器视觉照明应用,它设计紧凑、寿命长,并提供电流稳定的白色LED。这种Metaphase光纤LED照明器包含25mm的喷嘴来安装标准的MX 适配器, 电源需要单独购买。

注释: 对于½"光导,SX适配器能被替换。Semi-Rigid鹅颈光导不适合。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×