爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #1753

Laser Focusing Singlets


这款单一元件(最佳形状)的单片透镜专门设计以在光线的波长为632.8nm的情况下产生最低的光斑尺寸。本品也适用于大多数波长范围高达670nm的可见二极管(仅适用于聚焦)。镀膜(λ/4 MgF2)经优化以用于632.8nm波长,以提供最大传输率。本品采用Dopt以适用于最常用的HeNe激光器的99%的 1/e2 光束特性。每个元件都经过高度磨光,以尽量减少划伤/亮点缺陷及提供低表面散射。所有尺寸均以毫米表示。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×