爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3374

高清双HDMI USB相机


  • 使用HDMI将相机直接连接到监视器
  • 在使用前通过USB控制所有设置
  • 可选CMOS和CCD版本

USB相机,这种高清双HDMI USB相机可选CMOS或CCD sensor, 非常适合用于需要数字相机而不想使用专用计算机的场合。可通过USB 2.0在计算机中使用相机,但该连接主要用于在部署各个装置前配置所需设置(每台相机背面也配有调整控件)。通过使用HDMI到HDMI或HDMI到DVI线缆(个别出售)进行HDMI连接,将相机直接连接到监视器。所有相机都配有电源和¼-20支架适配器。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer