爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2631

FireWire.A VGA摄象机


  • 全帧电子快门
  • 标准M12X0.5mm接口螺纹
  • 非压缩VGA图象,可达30fps
  • 兼容DCAM

本产品使用IEEE-1394/FireWire技术,可输出VGA图象分辨率,并能给客户一个非常有竞争力的价格。本产品可结合我们公司的微型视频镜头使用,这种“傻瓜型”相机可兼容IIDC DCAM1.04(以及更新的)规格,以及未被压缩的VGA图片。我们有多种镜头可供您选择,可满足您各种需求。采用可移动式二代IEEE-1394/FireWire端口,可采用链形网连接。本产品包含IEEE-1394/FireWire电缆。

注意:驱动软件可在此处 下载.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×