爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3451

TECHSPEC 笼式系统平板直角支架

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 每个球面具有两个M3螺孔
  • 阳极氧化铝构造

作为基本笼式系统构造的基本元件,TECHSPEC笼式系统平板直角支架是允许平板呈直角安装到另一平板上的角锥连接器。笼式系统立方体可由六个标准笼式系统平板和八个直角支架制造而成。直角支架在每个球面均提供两个间距为9.8mm的M3螺孔。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×