爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3424

TECHSPEC C接口偏振片固定器

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)


  • 设计用于固定直径20mm或50mm的偏振片
  • 偏振片可在固定器内进行最大90° 旋转
  • 可轻松将偏振片或延迟片集成到C接口系统中

TECHSPEC® C 接口偏振片固定器可将偏振片或延迟片轻松集成到任何 C 接口系统中。这些固定器设计用于使用随附的挡圈容纳直径 20 或 25mm、厚度高达 9mm(直径 25mm 的型号)的光学元件。对于需要精确控制系统偏振度的 C 接口系统来说,TECHSPEC C 偏振片固定器是理想的解决方案。这些偏振片固定器使偏振片最多可以旋转 90°,同时使 C 接口螺纹固定在适当的位置.

注意: 要使用内六角扳手(#55-452)安装 25mm 的偏振片,必须拆卸带内螺纹的 C 接口。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×