爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3719

BaySpec InGaAs NIR光谱仪


  • 高通量体积相位光栅 (VPG®)
  • 高速f/2光学元件
  • 经优化的InGaAs检测器TE冷却

BaySpec InGaAs NIR光谱仪为高性能且具成本效益的解决方案,适用于多种在近红外波长范围内操作的光谱学应用,例如伪造品检测、制药分析、半导体检测以及医疗诊断。BaySpec InGaAs NIR光谱仪备有高速并行处理,连续光谱测量,并且可以在毫秒响应时间内执行实时光谱数据采集长达600秒的集成时间。这几款经强化的的光谱仪并不含任何可移动部件,可提供长久的可靠性。依据应用的需求而定,可使用光纤输入或狭缝光学元件排列作为输入。体积相位光栅(VPG®)可透过光谱方式分散信号,而衍射场将集中于InGaAs阵列检测器。控制电子将从经处理的数字信号中提取所需的信息,而用户则可存取经处理的数据与原始数据。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×