爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3590

超快宽带激光反射镜

Ultrafast Broadband Laser Mirrors

Ultrafast Broadband Laser Mirrors


  • >99%的反射率
  • 在 70-140nm 的波长范围内性能卓越
  • 极具成本竞争力的解决方案 <40 fs2 GDD @ CWL
  • 另有超快激光反射镜 可供选择

超快宽带激光反射镜专用于为掺杂 Er:玻璃、Ti:蓝宝石或镱材料的激光应用提供支持。经过优化的超快宽带激光反射镜可用于为广泛的波长范围提供最大反射率。这些光学反射镜备有高能超短激光脉冲所需的低热膨胀系数以及高损伤阈值。这些光学镜专为在45° 入射角(AOI)时的最低群速度色散 (GVD) 而设计, 是超快光束偏转应用的理想选择。

激光光学元件

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×